Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Danfoss Icon2™ pearegulaatorit kasutatakse põrandakütte ja -jahutussüsteemide jaoks individuaalsete ruumide temperatuuri reguleerimiseks.
Vajadusel saab seda konfigureerida juhtmega või juhtmevaba süsteemina või nende kombinatsioonina.
Süsteemi keskmes on Danfoss Icon2™ peakontroller, mis konfigureerib ja seob süsteemi kokku.
Danfoss Icon2™ peakontrolleri paigaldamine ja seadistamine on lihtne tänu eelmääratletud rakendusele ja intuitiivsele kasutuselevõtu rakendusele.

Features and benefits

  • Automaatne tasakaalustus (PWM+), mis tagab, et süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine toimub pearegulaatori poolt vastavalt ruumi tegelikule vajadusele.
    • Kollektori eelseadistust pole vaja
    • Sisse/välja lülitamise võimalus
    • NC/NO ajami funktsionaalsus
  • Jahutuse ümberlülitus:
    • Põhiversioon toetab ainult kahetorusüsteeme
    • Toetab 2, 3 või 4 toru rakendusi erinevates konfiguratsioonides (3 ja 4 toru süsteemid vajavad täiustatud versiooni)
    • Pealevoolu temperatuuri reguleerimine (vajalik on täiustatud versioon), saab seadistada kas fikseeritud temperatuuri või nõudluspõhise pealevoolu temperatuuri reguleerimise
  • Toetab mitme peamise kontrolleri rakendust (kuni 4 ühes süsteemis)
  • 230 V väljundvõimsus koos kaitstud maandusega tsirkulatsioonipumba jaoks
  • 230 V väljundvõimsus (nt alati sisse lülitatud)
  • Küttevajaduse signaali väljund (nt potentsiaalivaba relee jaoks)
  • Traadita 2,4 GHz
  • Toitevõrgu side (24 V juhtmega termostaatide jaoks)
    • Võimalus kombineerida juhtmega ja juhtmevabasid termostaate samas paigaldises
  • Nutika kodu integratsioon nii iOS-i kui ka Androidi seadmetele (nõuab Ally™ väravat või ühilduvat ZigBee väravat)