Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway keskseade, Zigbee

014G2402

Zigbee

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Andmeedastuse sagedus [GHz]2.4 GHz
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpDISPLEITA
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve (ootel) [W]2.0 W
Energiatarve [W]5.0 W
Häälassistendi süsteemiga ühilduvusAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
HeakskiitUA.TR.089CEEACUKCA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Juhtmevaba ühenduse standardZigbee
Kaabli pikkus [m]1.000 m
KirjeldusDanfoss Ally™ Gateway
Kõrgus [mm]95 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]23.00 mm
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Pikkus [mm]95.0 mm
Product line03
Iseloomulik
Väärtus
RakendusRadiaatorid, vesipõrandaküteElamud (reostusaste 2)
Saastatuse aste2
Sisaldab akusidNo
Süsteemi integreerimineDanfoss Ally™
Tarkvara klassA
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]5 °C
Termostaadi IP klass20
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toitepinge sagedus [Hz]50 Hz
Toote tüüpDanfoss Ally™ Gateway keskseade
TooterühmDanfoss Ally™
Transportimistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ülekandevõimsus [mW] [Max]79.00 mW
Ülekanne [m] [Max]30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Väljundpinge [V] DC5 V
VärvRAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.238 Kilogram
Netokaal0.07 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701