Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Kiire

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ajakonstant [s]3 "
Anduri ühendusM14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
DG Indicator ProfileContains Gas
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonTemperatuuriregulaator
Heakskiidetud standardDIN EN 14597:2005-12 TR838
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulsstoru materjalVask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m]2.0 m
Kiiruse tüüpKiire
KirjeldusRAVI PN10 43-65/2m
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
PaigaldusversioonTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta tootenimiRAVI PN10
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max]70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]65 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]43 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]9.5 mm
Temperatuurianduri materjalVask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri paigaldusAndur soojem
Temperatuurianduri pikkus [mm]150 mm
Toote tüüpRAVI
TooterühmTäiturmootorid – temperatuur
Transportimistemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Võimendustegur Ks0.25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.42 Kilogram
Netokaal0.35 Kilogram
Volume2.368 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm