RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ajakonstant [s] | 3 " |
| Anduri ühendus | M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Temperatuuriregulaator |
| Heakskiidetud standard | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulsstoru materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Kapillaartoru pikkus [m] | 2.0 m |
| Kiiruse tüüp | Slower (restriction) |
| Kirjeldus | RAVI PN10 43-65/2m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION |
| Paigaldusversioon | Tagasivool |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIPi kausta tootenimi | RAVI PN10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 43 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuurianduri materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Temperatuurianduri paigaldus | Andur soojem |
| Temperatuurianduri pikkus [mm] | 150 mm |
| Toote tüüp | RAVI |
| Tooterühm | Täiturmootorid – temperatuur |
| Transportimistemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportimistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Võimendustegur Ks | 0.25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.456 Kilogram |
| Netokaal | 0.456 Kilogram |
| Volume | 2.351 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |