Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapillaartoru pikkus [m]2.2 m
Kapilllaartoru materjalVask
KirjeldusQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Seadme etikettNo
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max]90 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]45 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]9.5 mm
Temperatuurianduri materjalVask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm]69 mm
Toote tüüpQTL
TooterühmTäiturmootorid – temperatuur

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.252 Kilogram
Netokaal0.252 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.365 Liter
EAN/UPC5715162943854