AVTB-RA, 1# NPT. MESSINGU TEMP. REGULAATOR, JAHUTUS, 77-149
003N8252RA
1# NPT. MESSINGU TEMP. REGULAATOR, JAHUTUS, 77-149
003N8252RA
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| Avamise reaktsiooniaeg [s] | 3 " |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Temperatuuriregulaator |
| Funktsioon VSP - P | Ei |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Heakskiidetud standard | ETA VA 1.54/18952 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulsstoru materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Kapillaartoru pikkus [m] | 0.0 m |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | 1# NPT. MESSINGU TEMP. REGULAATOR, JAHUTUS, 77-149 |
| Koonuse / pesa tihendusmaterjal | NBR / messing, mat nr 2.0402 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 25 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | 1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING 77-149 |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] | 90 °C |
| Sulgemise reaktsiooniaeg [s] | 3 " |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuurianduri materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Temperatuurianduri paigaldus | Külmem |
| Temperatuurianduri pikkus [mm] | 180 mm |
| Toote tüüp | AVTB-RA |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Transportimistemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportimistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ühenduse suurus | NPT 1 |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ventiili koonuse materjal | NBR kumm |
| Ventiili korpuse materjal | Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402 |
| Ventiili pesa materjal | Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301 |
| Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.87 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 1.87 Kilogram |