AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Sisekeere
003N8144
AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m sis Rp peale/tagasi
003N8144
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Anduri ühendus | M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999 |
| Avade arv | 2 |
| Avamise reaktsiooniaeg [s] | 25 " |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Temperatuuriregulaator |
| Funktsioon VSP - P | Ei |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Heakskiidetud standard | ETA VA 1.54/18952 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulsstoru materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Kapillaartoru pikkus [m] | 2.3 m |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m sis Rp peale/tagasi |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Koonuse / pesa tihendusmaterjal | NBR / messing, mat nr 2.0402 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m intRp fl/re |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] | 130 °C |
| Sulgemise reaktsiooniaeg [s] | 25 " |
| Tagasivoolupiiriku punktsioon | Ei |
| Temperatuuri reguleerimine | Jah |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuurianduri materjal | Vask, mat. nr 2.090 |
| Temperatuurianduri pikkus [mm] | 150 mm |
| Toote tüüp | AVTB |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Transportimistemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportimistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ühenduse suurus | Rp 1/2 |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ühendusstandard | ISO 7/1 |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ventiili koonuse materjal | NBR kumm |
| Ventiili korpuse materjal | Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402 |
| Ventiili pesa materjal | Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301 |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.564 Kilogram |
| Netokaal | 1.486 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |