Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (kiire), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Sisekeere

003N6252

AVTB 15 Termostaatventiil 20-60#C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Anduri ühendusM14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv2
Avamise reaktsiooniaeg [s]3 "
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonTemperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Heakskiidetud standardETA VA 1.54/18952
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulsstoru materjalVask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m]2.0 m
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusAVTB 15 Termostaatventiil 20-60#C
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Koonuse / pesa tihendusmaterjalNBR / messing, mat nr 2.0402
Kvs-väärtused [m³/h]1.90 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m int NPT flo/re
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatMultipakend
PN alternatiivne VSP10
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max]90 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s]3 "
Tagasivoolupiiriku punktsioonEi
Temperatuuri reguleerimineJah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]20 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]9.5 mm
Temperatuurianduri materjalVask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri paigaldusKülmem
Temperatuurianduri pikkus [mm]180 mm
Toote tüüpAVTB (kiire)
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
Transportimistemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ühenduse suurusNPT 1/2
Ühenduse tüüpSisekeere
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ventiili koonuse materjalNBR kumm
Ventiili korpuse materjalMessing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402
Ventiili pesa materjalKroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga karakteristikLineaarne
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.685 Kilogram
Netokaal1.601 Kilogram
Volume4.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421101346
Proposition 65Cancer