Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Väliskeere

003N5129

AVTB 25 Termostaatventiil 30-65#C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Anduri ühendusM14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv2
Avamise reaktsiooniaeg [s]25 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonTemperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Heakskiidetud standardETA VA 1.54/18952
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulsstoru materjalVask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m]2.3 m
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusAVTB 25 Termostaatventiil 30-65#C
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Koonuse / pesa tihendusmaterjalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
Kvs-väärtused [m³/h]5.50 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m ext G flo/re
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatMultipakend
PN alternatiivne VSP10
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max]130 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s]25 "
Tagasivoolupiiriku punktsioonEi
Temperatuuri reguleerimineJah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]65 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]30 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]9.5 mm
Temperatuurianduri materjalVask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm]150 mm
Toote tüüpAVTB
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
Transportimistemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ühenduse suurusG 1 1/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
ÜhendusstandardISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ventiili koonuse materjalNBR kumm
Ventiili korpuse materjalDZR messing BS 2872/CZ132
Ventiili pesa materjalKroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga karakteristikLineaarne
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.65 Kilogram
Netokaal1.568 Kilogram
Volume4.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421100592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm