Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (kiire), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Väliskeere

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20–60 2 m väl G tagasi, t-p
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Anduri ühendusM14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv2
Avamise reaktsiooniaeg [s]3 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
FunktsioonTemperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Heakskiidetud standardETA VA 1.54/18952
Impulsstoru materjalVask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m]2.0 m
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusAVTB PN16 15/1,9 20–60 2 m väl G tagasi, t-p
Koonuse / pesa tihendusmaterjalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
Kvs-väärtused [m³/h]1.90 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Nimirõhk [bar]16 bar
PN alternatiivne VSP10
Product line08
RõhuklassPN 16
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max]90 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s]3 "
Tagasivoolupiiriku punktsioonEi
Temperatuuri reguleerimineJah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]20 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]9.5 mm
Temperatuurianduri materjalVask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri paigaldusKülmem
Temperatuurianduri pikkus [mm]180 mm
Toote tüüpAVTB (kiire)
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
Transportimistemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ühenduse suurusG 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
ÜhendusstandardISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ventiili koonuse materjalNBR kumm
Ventiili korpuse materjalDZR messing BS 2872/CZ132
Ventiili pesa materjalKroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga karakteristikLineaarne
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.001 Kilogram
Netokaal0.001 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927