Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Lisavarustus

003G1730

Pressure stuffing box

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusPressure stuffing box
Kontrolleri tüüpVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
Läbimõõt [mm]10 mm
Läbimõõt [mm] [Max]125 mm
Läbimõõt [mm] [Min]65 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16/25/40
Toote tüüpLisavarustus
TooterühmLisavarustus – SAC
Ühenduse suurusG 1/4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.172 Kilogram
Netokaal0.16 Kilogram
Volume0.296 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm