Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN 15 A w. O-ring_L

TRV komplekt, RA-FN, pole RLV-d, DN 15, Nurkne

015G5317

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve.Radiator valves with o-ring tailpiece.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EhitusNurkne
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve.Radiator valves with o-ring tailpiece.
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpRõngastihendiga
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RA-FN 15 A w.O-ring
Pakendi tüüpKarp
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
Iseloomulik
Väärtus
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nrcd618d08-7026-4ac3-8b5c-de6c6b877e6e
SCIPi kausta tootenimiRegus & RA-FN Set
Termostaadi mudelDanfoss Regus®
Termostaadi täiteaineVedelik
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]28 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]8 °C
Toote tüüpDanfoss Regus® + RA-FN
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRA-FN
Ventiiliühenduse tüüpRA
Zero-blockingNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.409 Kilogram
Netokaal0.361 Kilogram
Volume0.793 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162697313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm