TRV komplekt, RLV-S, DN 15, Sirge
015G5332
Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.
015G5332
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Sisseehitatud andur |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Ehitus | Sirge |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. |
| Komplekti osad | 3-elements |
| Liitmiku tüüp | Rõngastihendiga |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Product line | 03 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| RLV tüüp | RLV-S |
| SCIPi kausta nr | e3c11f6e-51c5-4e01-9de9-408b990b7658 |
| SCIPi kausta tootenimi | Redia RA-N-IN & RLV-S Set |
| Sisaldab akusid | No |
| Termostaadi mudel | Danfoss Redia® |
| Termostaadi täiteaine | Vedelik |
| Termostaadiseadetemp [°C] [Max] | 28 °C |
| Termostaadiseadetemp [°C] [Min] | 8 °C |
| Toote tüüp | Danfoss Redia® + RA-IN + RLV-S |
| Tooterühm | TRV komplekt |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Värv | Valge RAL 9016 |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Ventiili tüüp | RA-IN |
| Ventiiliühenduse tüüp | RA |
| Zero-blocking | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.627 Kilogram |
| Netokaal | 0.575 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |