Fixed capacity valves
Product types shown: 2

RA-FN
The RA-FN valve bodies are used in two-pipe heating systems.
The valves are manufactured from brass with nickel plating. The pressure pin of the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring seal. The complete gland assembly can be replaced without draining down the system.
The valves are supplied with a grey protective cap, which can be used for manual regulation during the construction phase. The protective cap must not be used as a manual shut off device. A special manual shut off device (code no. 013G3300) should be used.
Compression fittings for 15 mm, 10 mm or 8 mm copper tube are available for RA-FN with 3/8” and 1/2” connections.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water must be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).
It is recommended that formulations containing mineral oil are avoided.
All RA-FN valve bodies can be used together with all types of thermostatic elements in the Danfoss RA series.
RA-G
Suure võimsusega RA-G ventiile kasutatakse peamiselt ühetorusüsteemides.
Kõik RA-G ventiilid sobivad kasutamiseks koos RA seeria kõikide termostaatidega.
RA-G ventiilid on varustatud halli kaitsekorgiga. Kaitsekorki ei tohi kasutada käsitsi sulgemisseadmena. Käsitsi sulgemiseks on saadaval spetsiaalne käsiseade nupp (kood 013G3300).
Tihenduskarbi survenõel on valmistatud kroomterasest ja komplekteeritud määrimisvaba rõngastihendiga. Kogu tihendikomplekti saab välja vahetada ilma süsteemi tühjendamata.
Sette ja korrosiooni vältimiseks peab soojuskandja vastama juhendmaterjalis VDI 2035 esitatud nõuetele. Soovitatav on hoiduda kasutamast mineraalõlisid sisaldavaid lisandeid.