Danfoss logo
Redia RA click theft,BIS MAX 19,5_Left

Danfoss Redia® termostaadid, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 20 °C, RA

015G5320

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
Anduri versioonStandard, Temp. limited
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
EN 215 CertifiedNo
EPD on saadavalYes
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.
Komplekti osadAndur
KülmumiskaitseJah
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft,BIS MAX 19,5° (IPC)
Product line03
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Response time [m]18 min
Sisaldab akusidNo
SulgemisfunktsioonEi
Temperatuuri piiramineJah
Termostaadi mudelDanfoss Redia®
Termostaadi täiteaineVedelik
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]20 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]8 °C
Termostaadiühenduse tüüpRA-klõps
Toote tüüpDanfoss Redia® termostaadid
TooterühmRadiaatoritermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiiliühenduse tüüpRA
Zero-blockingNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.167 Kilogram
Netokaal0.148 Kilogram
Volume0.358 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424625795
Proposition 65No significant risk