Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Automaatne möödaviiguregulaator, AVDO, 22 mm, Nurkne, Väliskeere, Väliskeere

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.50 bar
EhitusNurkne
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusARV22 AUTO BY-PASS
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Seadistused [bar] [Max]0.50 bar
Seadistused [bar] [Min]0.05 bar
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpVäliskeere
Töörõhk [bar] [Max]4 bar
Toote tüüpAVDO
TooterühmAutomaatne möödaviiguregulaator
Ühenduse suurus sisse22 mm
Ühenduse suurus välja22 mm
Ühenduse tüüpKeermega
Ühendused22mm
UL-klassifikatsioonNo
Väljavooluava ühenduse tüüpVäliskeere
Veetemperatuur [°C] [Max]100 °C
Ventiili suurus22 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.273 Kilogram
Netokaal0.252 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620