RLV-KB
H-ühendusega ventiiliga (tüüp RLV-KB) saab iga ventiilradiaatori, mille keskkoha kaugus ühenduste vahel on 50 mm, eraldi blokeerida, nt probleemivaba hoolduse jaoks ilma süsteemi teisi osi mõjutamata. H-ühendusega ventiil (tüüp RVL-KB) on nikeldatud ja saadaval sirge või nurkse versioonina. Eriadapteritega saab H-ühendusega ventiili kasutada radiaatorites, mille sisekeere on G ½ tolli ja väliskeere on G ¾ tolli. Kõik adapterid on isetihenduvad. Tüüp RLV-KB on tehaseadistuses täielikult avatud.
Features and benefits
- Individuaalne radiaatori sulgemine probleemivabaks hoolduseks, ilma et see mõjutaks süsteemi teisi osi
- Saadaval sirge ja nurga all
- Ühildub spetsiaalsete adapterite abil G ½ sisekeermega ja G ¾ väliskeermega radiaatoritega
- Isetihenduvad adapterid
- Vase-, pehme terase-, PEX- ja Alupex-torude ühendused Danfossi surveliitmike abil