FP720 - V2, Toitepinge [V] AC: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.001 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.001 |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Alistamisfunktsioon | Jah |
| Automaatne suveajale üleminek | Jah |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Digitaalsed programmeeritavad aeglülitid |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldusintervalli taimer | Jah |
| Kategooria nimi | 2 Channel Programmer |
| Kirjeldus | Two channel programmer timeswitch |
| Kõrgus [mm] | 90 mm |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| Materjal | ABS+PC, non-flammable |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Puhkusefunktsioon | Jah |
| Rakendus | Room heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sisse-/väljalülitused | 1 / 2 / 3 päevas |
| Sügavus [mm] | 31 mm |
| Tagumine plaat | Industry Standard Backplate |
| Taustavalgustusega ekraan | Jah |
| Tehases eelseadistatud programmid | Jah |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tolerants | ±10% |
| Toote kirjeldus | FP720 - V2 |
| Toote tüüp | FP720 |
| Tooterühm | Programmeerijad, aeglülitid |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 1 A |
| Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 3 A |
| Värv | Valge RAL 9010 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 310 Gram |
| Netokaal | 310 Gram |
| Volume | 1.155 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |