Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Toitepinge [V] AC: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.001
1 primaarpooluse kogukaal kg0.001
Aku kogus2
Aku tüüp või nimiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
AlistamisfunktsioonJah
Automaatne suveajale üleminekJah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDigitaalsed programmeeritavad aeglülitid
Garantii [Year]5
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Hooldusintervalli taimerJah
Kategooria nimi1 Channel Timer
KirjeldusSingle channel Programmable timeswitch
Kõrgus [mm]90 mm
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
MaterjalABS+PC, non-flammable
Iseloomulik
Väärtus
Product line03
PuhkusefunktsioonJah
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIPi kausta tootenimiElectronic programmable room thermostat
Sisaldab akusidYes
Sisse-/väljalülitused1 / 2 / 3 päevas
Sügavus [mm]31 mm
Tagumine plaatIndustry Standard Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Tehases eelseadistatud programmidJah
Toitepinge [V] AC230 V
Tolerants±10%
Toote kirjeldusTS710 - V2
Toote tüüpTS710
TooterühmProgrammeerijad, aeglülitid
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9010

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal310 Gram
Netokaal310 Gram
Volume1.155 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm