Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6

003H7084

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur 100%0.41
Kavitatsioonitegur 25%0.69
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.60
Läbimõõt [mm]15 mm
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpAVQM-W
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulk [m³/h]1.60 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.07 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.199 Kilogram
Netokaal3.199 Kilogram
Volume9.504 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104093956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm