AHQM, PN 16, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 4 - 20, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
003L3604
AHQM PN16 65/50/0,3 äärik peale-/tagasivool
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AHQM (DN 15-100)
003L3604
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
| Funktsioon VSP - P | Ei |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 15.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.60 |
| Kirjeldus | AHQM PN16 65/50/0,3 äärik peale-/tagasivool |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 65 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Rakendus | Kaugküte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuregulaator | Ei |
| Seadistuse tüüp | None |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt avatud |
| Täituri membraani materjal | EPDM |
| Tihendi CV materjal | Metall |
| Tihendi DP materjal | EPDM |
| Toote tüüp | AHQM |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse CV materjal | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4305 |
| Ventiili korpuse materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4305 |
| Ventiili suurus | DN 65 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.30 bar |
| Vooluhulk [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 4.00 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 36 Kilogram |
| Netokaal | 36 Kilogram |
| Volume | 62.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |