Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Vooluhulk [m³/h]: 56 - 420, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G6205

AFQM PN25 250/400/0.5 äärik pealevool/tagasivool
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kavitatsioonitegur 100%0.16
Kavitatsioonitegur 25%0.20
Kavitatsioonitegur 50%0.31
Kavitatsioonitegur 75%0.29
KirjeldusAFQM PN25 250/400/0.5 äärik pealevool/tagasivool
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
Paigaldusversioonvaba
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
SCIPi kausta nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIPi kausta tootenimiAFQM DN65-400
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpAFQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili suurusDN 250
Vooluhulk [m³/h]420.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]420.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]56.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal390 Kilogram
Netokaal251 Kilogram
Volume785.001 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm