AFQM, PN 25, DN 150, Vooluhulk [m³/h]: 30 - 220, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
003G6203
AFQM PN25 150/280/0.5 äärik pealevool/tagasivool
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6
003G6203
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.27 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.30 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.34 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.45 |
| Kirjeldus | AFQM PN25 150/280/0.5 äärik pealevool/tagasivool |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
| Paigaldusversioon | vaba |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 25 |
| SCIPi kausta nr | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIPi kausta tootenimi | AFQM DN65-400 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | AFQM |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili suurus | DN 150 |
| Vooluhulk [m³/h] | 220.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 220.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 30.00 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 169 Kilogram |
| Netokaal | 152 Kilogram |
| Volume | 633.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |