Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Vooluhulk [m³/h]: 30 - 145, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G6200

AFQM PN25 150/280/0.2 äärik pealevool/tagasivool
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kavitatsioonitegur 100%0.27
Kavitatsioonitegur 25%0.30
Kavitatsioonitegur 50%0.34
Kavitatsioonitegur 75%0.45
KirjeldusAFQM PN25 150/280/0.2 äärik pealevool/tagasivool
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret
Paigaldusversioonvaba
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
SCIPi kausta nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIPi kausta tootenimiAFQM DN65-400
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpAFQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulk [m³/h]145.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]145.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]30.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal175.5 Kilogram
Netokaal152 Kilogram
Volume643.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104512006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm