Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Vooluhulk [m³/h]: 30 - 145, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G6060

AFQM PN16 150/280 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Käik [mm]20.00 mm
Kavitatsioonitegur0.30
Kavitatsioonitegur 100%0.27
Kavitatsioonitegur 25%0.30
Kavitatsioonitegur 50%0.34
Kavitatsioonitegur 75%0.45
KirjeldusAFQM PN16 150/280 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]280.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,2 flange flow/ret
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP10
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorEi
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKolb
SCIPi kausta nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIPi kausta tootenimiAFQM DN65-400
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]250 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAFQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]145.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]145.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]30.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal184.2 Kilogram
Netokaal151 Kilogram
Volume508.8 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104501512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm