Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 5.6 - 28, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G6056

AFQM PN16 DN 65 reguleerventiil
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]12.00 mm
Kavitatsioonitegur0.50
Kavitatsioonitegur 100%0.44
Kavitatsioonitegur 25%0.50
Kavitatsioonitegur 50%0.51
Kavitatsioonitegur 75%0.53
KirjeldusAFQM PN16 DN 65 reguleerventiil
Kvs-väärtused [m³/h]50.00 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM PN16 65/50 /0,2 flange flow/return
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP10
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorEi
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuSülfoonid (roostevaba teras, mat. nr 1.4571)
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]250 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAFQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 65
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]5.60 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal71 Kilogram
Netokaal71 Kilogram
Volume283.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421557358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm