Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.5 - 7, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 äärik peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]8.00 mm
Kavitatsioonitegur0.50
KirjeldusAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP25
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorEi
SCIPi kausta nrfc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
SCIPi kausta tootenimiAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri suurus [cm2]250 cm²
Toote tüüpAFQM-W KF2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 32
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalValuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili suurusDN 32
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]7.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]7.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.50 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal39.4 Kilogram
Netokaal39.4 Kilogram
Volume192 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm