AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Vooluhulk [m³/h]: 8 - 80, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
003G1103
AFQM-W KF2, PN40, 125/160, /0,2, äär peale/tagasi
003G1103
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
| Funktsioon VSP - P | Ei |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 20.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.30 |
| Kirjeldus | AFQM-W KF2, PN40, 125/160, /0,2, äär peale/tagasi |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 125 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.01 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| PN alternatiivne VSP | 25 |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Kaugküte |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Ei |
| Seadistuse tüüp | None |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt avatud |
| Täituri suurus [cm2] | 250 cm² |
| Toote tüüp | AFQM-W KF2 |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4404 |
| Ventiili korpuse materjal | Valuteras GP240GH (GS-C 25) |
| Ventiili suurus | DN 125 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Vooluhulk [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 80.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 8.00 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 147.5 Kilogram |
| Netokaal | 147.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 470.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702421809174 |