Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 3 - 28, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 äärik peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]12.00 mm
Kavitatsioonitegur0.50
KirjeldusAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]50.00 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP25
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorEi
SCIPi kausta nre3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIPi kausta tootenimiAFQM-W KF2 PN40
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri suurus [cm2]250 cm²
Toote tüüpAFQM-W KF2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 65
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalValuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili suurusDN 65
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]3.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal59 Kilogram
Netokaal59 Kilogram
Volume81.862 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm