Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 5.6 - 28, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G1088

AFQM PN25 65/50 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AFQM / AFQM 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]12.00 mm
Kavitatsioonitegur0.50
Kavitatsioonitegur 100%0.44
Kavitatsioonitegur 25%0.50
Kavitatsioonitegur 50%0.51
Kavitatsioonitegur 75%0.53
KirjeldusAFQM PN25 65/50 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]50.00 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFLOWCONTROLLER WITH INTEGRATED
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
Iseloomulik
Väärtus
RõhuregulaatorEi
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuSülfoonid (roostevaba teras, mat. nr 1.4571)
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]250 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAFQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 65
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 65
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]28.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]5.60 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal77.6 Kilogram
Netokaal58.5 Kilogram
Volume487.812 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421809020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm