Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nimirõhk [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KirjeldusHigh pressure by-pass valve
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Läbimõõt [mm]32 mm
Material DescriptionJIP-WW DN250 PN25 WG L530 H405
Nimirõhk [bar]16 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]2.50 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.50 bar
SCIPi kausta nr96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHPBV
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.944 Kilogram
Netokaal0.942 Kilogram
Volume1.119 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm