Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Äärik

065B5619

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.35
Kavitatsioonitegur 100%0.32
Kavitatsioonitegur 25%0.59
Kavitatsioonitegur 50%0.50
Kavitatsioonitegur 75%0.38
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]650 m³/h
Läbimõõt [mm]200 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.05
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ221 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
RõhuklassPN 40
RõhutasandussüsteemChamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalEPDM
Tihendi tüüpSoft sealing cone
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpVFQ 221
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 200

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal300 Kilogram
Netokaal275 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162398807