Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Äärik

065B5601

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.55
Kavitatsioonitegur 100%0.50
Kavitatsioonitegur 25%0.70
Kavitatsioonitegur 50%0.63
Kavitatsioonitegur 75%0.57
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]80.00 m³/h
Läbimõõt [mm]80 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.03
Lekkekadu [% Kvs]0.03
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
RõhutasandussüsteemChamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalEPDM
Tihendi tüüpSoft sealing cone
Töörõhk [bar] [Max]16 bar
Toote tüüpVFQ 221
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal38 Kilogram
Netokaal32.8 Kilogram
Volume84 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm