VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Äärik
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-tee äärik peale/tagasi
065B2537
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.15 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.31 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.25 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.20 |
| Kirjeldus | VFG21 PN40 250/400 2-tee äärik peale/tagasi |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 250 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | VFG 21 |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili suurus | DN 250 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 220 Kilogram |
| Netokaal | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |