Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5603

Funktsioon: Vooluhulgaregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonVooluhulgaregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]125 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 160cm2 int. spring
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldus (pealevool / tagasivool)flow
Paigaldusversioonvaba
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorPole
Seadistuse tüüpFixed
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFQ 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.50 bar

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.353 Kilogram
Netokaal9.9 Kilogram
Volume42.847 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162374726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm