AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5602
Funktsioon: Vooluhulgaregulaator
003G5602
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Korpuse materjal | Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 125 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 160cm2 int. spring |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldus (pealevool / tagasivool) | flow |
| Paigaldusversioon | vaba |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Kaugküte ja -jahutus |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Pole |
| Seadistuse tüüp | Fixed |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 160 cm² |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | AFQ 2 |
| Tooterühm | Täiturmootorid – rõhk ja vooluhulk |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.20 bar |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11.235 Kilogram |
| Netokaal | 9.9 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 44.214 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096551 |