Täiturid ja reguleerimisosad, Tootetüübile: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Täitur PN25, 1–5,5 D52 õli mööda/tagasi/peale
003H1836
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Kirjeldus | Täitur PN25, 1–5,5 D52 õli mööda/tagasi/peale |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Täiturid ja reguleerimisosad |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | D52 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.438 Kilogram |
| Netokaal | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |