Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras

003G1854

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN20
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIPi kausta tootenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]200 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]200 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]40 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Täiturmootori suurus320 cm²
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFQ 2
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 200

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.75 Kilogram
Netokaal0.285 Kilogram
Volume31.169 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162414194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm