Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras
003G1852
Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125
003G1852
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN12 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 125 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 125 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 40 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Täiturmootori suurus | 160 cm² |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFQ 2 |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 125 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.431 Kilogram |
| Netokaal | 0.26 Kilogram |
| Volume | 5.52 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |