Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras

003G1849

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nra4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIPi kausta tootenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus160 cm²
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ 24
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 125

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.55 Kilogram
Netokaal0.5 Kilogram
Volume5.64 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm