Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras
003G1834
003G1834
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 10 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN40 |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| Täiturmootori suurus | 160 cm² |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AFPQ 24 |
| Ühenduse suurus | G 1/4 |
| Ventiili suurusele | DN 40 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.62 Kilogram |
| Netokaal | 0.6 Kilogram |
| Volume | 3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |