Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras

003G1829

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Täiturmootori suurus160 cm²
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ 2
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 25DN 32

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.44 Kilogram
Netokaal0.42 Kilogram
Volume1.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm