Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsstorud, 10 mm, G 1/4, Roostevaba teras

003G1828

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Läbimõõt [mm]10 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
MaterjalRoostevaba teras
Nimirõhk [bar]40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Täiturmootori suurus160 cm²
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAFPQ 2
Ühenduse suurusG 1/4
Ventiili suuruseleDN 15DN 20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.42 Kilogram
Netokaal0.4 Kilogram
Volume1.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm