Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 25/10 pöörd 3-tee Rp1

065Z0419

HRE 3 PN6 25/10 pöörd 3-tee Rp1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonSegamisventiil
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusHRE 3 PN6 25/10 pöörd 3-tee Rp1
Kvs-väärtused [m³/h]10.00 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]Suunamine 0.5Segamine: 1.0
Liugklotsi materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionHRE 3 PN6 25/10 rotary 3-way Rp1
Nimirõhk [bar]6 bar
PaigaldusversioonPealevool
Product line28
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIPi kausta tootenimiHRB HRE HFE
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max]1.0 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max]1.0 bar
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Töömoment [Nm]5 N-m
Toote tüüpHRE 3
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse suurusRp 1
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili koonuse materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Vooluhulga karakteristikKarakteristik S

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.37 Kilogram
Netokaal1.35 Kilogram
Volume2.223 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104033365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm