HRB 3 PN10 50/40 pöörd 3-tee Rp2
065Z0410
HRB 3 PN10 50/40 pöörd 3-tee Rp2
065Z0410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | HRB 3 PN10 50/40 pöörd 3-tee Rp2 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 50 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | Suunamine 0.02Segamine: 0.05 |
| Liugklotsi materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | HRB 3 PN10 50/40 rotary 3-way Rp2 |
| Nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| PN alternatiivne VSP | 6 |
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIPi kausta tootenimi | HRB HRE HFE |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Töömoment [Nm] | 5 N-m |
| Toote tüüp | HRB 3 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse suurus | Rp 2 |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili koonuse materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventiili korpuse materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vooluhulga karakteristik | Karakteristik S |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.766 Kilogram |
| Netokaal | 2.51 Kilogram |
| Volume | 5.57 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |