Ventiilid keskküttele
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Pöördventiilid HRB 3, HRB 4
Danfossi pöördventiilid HRB on ette nähtud peamiselt pealevoolu temperatuuri reguleerimiseks küttesüsteemides, milles on lubatud mõningased lekked ja mille puhul pole reguleerkarakteristikute määratlemine kohustuslik. Pöördventiile HRB saab kasutada koos elektriliste täiturmootoritega AMB 162 ja AMB 182.
Põhiandmed- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- Tmax = 110 °C
- 3-tee või 4-tee
- Karakteristik S
- DN 15–50