HVZ 4 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots
065Z5521
HVZ 4 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots
065Z5521
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne rakendus VSP | Soe vesi |
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 4 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Segamisventiil |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Käik [mm] | 5.50 mm |
| Kirjeldus | HVZ 4 PN16 20/4 2-tee ventiil lame ots |
| Kvs-väärtus (B-AB) [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 20 mm |
| Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] | 1.0 |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | HVZ 4 PN16 20/4 2-WAY SEATED FLAT END |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise suhtarv | 50:1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | A-AB: Normaalselt suletud |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] | 2.5 bar |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Toote tüüp | VZ 4 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse suurus | G 3/4 |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere ISO 228/1 |
| Ventiili koonuse materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventiili korpuse materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventiili pesa materjal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras |
| Vooluhulga karakteristik | Logaritmiline |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.64 Kilogram |
| Netokaal | 0.64 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |