Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

HVZ 2 PN16 15/2,5 2-tee ventiil lame ots

065Z5315

HVZ 2 PN16 15/2,5 2-tee ventiil lame ots

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPSoe vesi
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]3.50 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Käik [mm]5.50 mm
KirjeldusHVZ 2 PN16 15/2,5 2-tee ventiil lame ots
Kvs-väärtused [m³/h]2.50 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVZ2 15/2,5 2-TEE VENTIIL flat end PN16
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP10
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv50:1
SCIPi kausta nr3971d227-e8ae-4ab4-a8e1-f711d0ec5441
SCIPi kausta tootenimiVZ 2 PN16 15/2.5 2-way seated flat end
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendA-AB: Normaalselt suletud
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVZ 2
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse suurusG 1/2
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1
Ventiili koonuse materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikLogaritmiline

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.38 Kilogram
Netokaal0.366 Kilogram
Volume0.338 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421526538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm