Lõppseadme- ja tsooniventiilid
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettide(fan-coil), väikeste eelsoojendite ning -jahutite temperatuuri reguleerimissüsteemides.
Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H ja AMV(E) 13 SU täiturmootoritega.
Põhiandmed:- DN 15, 20
- kVS 0,25 - 4,0 m3/h
- PN 16
- Logaritmiline vooluhulga karakteristik
- Temperatuur: Ringlusvesi / vesi-glükool kuni 50 %: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
VZL ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettide (fan-coil), väikeste eelsoojendite ja -jahutite temperatuuri reguleerimissüsteemides.
Ventiilid on kasutatavad koos:
- AMV(E) 130(H)/140(H) koos spindlipikenduse korgiga;
- AMV(E) 13 SU ja TWA-Z täiturmootoritega.
Märkus: Termomootor TWA-Z ei sulge ava B. Juhul, kui koos AMV(E) 130(H)/140(H) spindlipikenduse korki ei kasutata, tekib ventiili suletud asendis surnud tsoon.