Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 40/25 2-tee ventiil sisekeere

065Z0239

VRB 2 PN16 40/25 2-tee ventiil sisekeere

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPJahutatud vesi
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonRõhuvabastus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]15.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVRB 2 PN16 40/25 2-tee ventiil sisekeere
Kvs-väärtused [m³/h]25.00 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB 2 40/25 2-TEE VENTIIL s-keere PN16
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Iseloomulik
Väärtus
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv100:1
SCIPi kausta nr26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIPi kausta tootenimiVRB 2 PN16 DN40-50
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVRB 2
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse suurusRp 1 1/2Rp 1
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalPunane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.784 Kilogram
Netokaal2.7 Kilogram
Volume3.532 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421559369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm